??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part Number
228011
Hub Number
W16
Taper-Lock Bushing Type
1615
Max. Bore
1-11/16 Inch
Weight
1.3 lbs.
A
3.25 Inch
B
1.50 Inch
D
0.63 Inch
E
0.00 Inch
G
2.875 Inch
J
2.25 Inch
Wrench Clearance Required to Install Bushing
1.38 Inch
Wrench Clearance Required to Remove Bushing
1.63 Inch
N
1.50 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.